Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.
Contato responsável
igus® do Brasil Ltda

Rua Antônio Christi, Nº 611

Parque Industrial III - FAZGRAN

13213-183 – Jundiaí-SP

+55 11 3531 4487
+55 11 3531 4488
BR(PT)

Buchas autolubrificantes iglidur®

Buchas autolubrificantes iglidur® livres de manutenção feitas de plástico

Sempre a bucha mais econômica que funciona!

iglidur G e iglidur J bucha autolubrificante
As buchas autolubrificantes são usadas para minimizar o contato direto, por exemplo, entre o eixo e o suporte, para evitar desgaste. A maioria das buchas devem ser lubrificadas regularmente para garantir uma operação livre de falhas. Buchas autolubrificantes em polímero não necessitam de lubrificantes adicionais. Portanto, dispensam manutenção e representam uma alternativa altamente econômica à bucha metálica. Elas estão disponíveis em vários designs e em mais de 10.000 tamanhos, aqui na Loja online de buchas autolubrificantes. Os materiais iglidur especialmente desenvolvidos pela igus permitem uma ampla gama de aplicações para nossas buchas em uma grande variedade de setores. Por exemplo, para utilização a altas temperaturas, contato com alimentos ou produtos químicos e sob cargas elevadas.

O que você encontrará nesta página

Buchas sem flange

Buchas cilíndricas Para eixos com diâmetros de Ø1.5 - Ø150 mm
Ir para a loja online

Buchas com flange

Buchas cilíndricas Para eixos com diâmetros de Ø3 - Ø195 mm
Ir para a loja online

Aneis de encosto

Arruelas Para bucha axial
Ø8 a Ø114mm
Ir para a loja online

Aneis de pistão

Anel-guia Para eixos com diâmetros de Ø6 - Ø150 mm
Ir para a loja online

Buchas de clip

Buchas com flange dupla Para espessuras de chapa de
2 - 6 mm
Ir para a loja online

Configurador

Configurador de rolamentos deslizantes Todos os catálogos e dimensões especiais

 

As vantagens da nossa bucha autolubrificante em resumo

iglidur-bucha autolubrificante-livre-de-manutenção-e-livre-de-lubrificação

Isenção de lubrificação e de manutenção

Devido ao efeito autolubrificante iglidur bucha de polímero não necessita de quaisquer lubrificantes adicionais. Como funciona? Os nossos materiais iglidur contêm lubrificantes sólidos, milhões dos quais estão contidos no material. Esses lubrificantes são liberados em pequenas quantidades e assim lubrificam a ponta da bucha. Portanto não há problemas com lubrificação insuficiente e apenas requisitos mínimos de manutenção
Reduzir custos

Muito econômicos

Nosso autolubrificante bucha autolubrificante reduz seus custos de manutenção e economiza completamente despesas adicionais com lubrificantes - sem quantidade mínima de pedido até grandes volumes. Nossas buchas plásticas são até 89% mais econômicas que as buchas autolubrificantes de aço ou bronze. 
Exemplo: 2,37€/peça versus 0,25€/peça
Compósito bucha aço/PTFE, tamanho 2020 contra iglidur MSM-2023-20
(Preço para uma quantidade de compra de 100 peças)
cálculo de vida útil da bucha autolubrificante

Calcular a vida útil

Com a ajuda de nossa ferramenta online gratuita você pode calcular a vida útil de nossas buchas plásticas autolubrificante para sua aplicação.
Como funciona?
Nossos produtos são exaustivamente testados no laboratório de testes e os resultados de desgaste são documentados em nosso banco de dados. Esses dados são então integrados em nossa ferramenta online para cálculo da vida útil
disponibilidade de iglidur bucha autolubrificante

Disponível a partir de 24 horas

Enviamos para todo o mundo a partir de mais de 73 países para manter o prazo de entrega o mais curto possível para você.

A gama de produtos mais abrangente para você:
  • 10.000 tamanhos de instalação em estoque
  • Peças especiais de acordo com suas especificações
  • Envio dentro de 24 horas
  • Sem valor mínimo de encomenda
  • Sem quantidade mínima
iglidur bucha autolubrificante com produtos de resistência química

Resistente a produtos químicos e mídias

Nossa linha inclui uma variedade de diferentes plásticos para buchas deslizantes, que são e. g. caracterizado por alta produtos químicos ou resistência à temperatura. Limpeza diária com produtos agressivos agentes de limpeza e alta força compressiva não são, portanto, um problema, uma vez que as buchas de plástico da igus não necessitam de lubrificantes adicionais que, de outra forma, seriam lavados durante a limpeza.
iglidur-bucha autolubrificante-para-serviços-pesados

Adequado para cargas pesadas

Nossas buchas plásticas autolubrificantes são utilizadas, por exemplo, em máquinas de construção e agrícolas. Em ambos os casos, são necessários materiais de bucha autolubrificante muito robustos, capazes de suportar não apenas sujeira , mas também cargas elevadas. Para este efeito, oferecemos por um lado autolubrificante bucha autolubrificante fabricado com os nossos materiais iglidur e para casos excecionalmente exigentes igutex bucha autolubrificante, que são reforçados com tecido de fibra de vidro de alta resistência.

Experimente agora a nova loja online de buchas autolubrificantes iglidur


A nova loja de buchas autolubrificantes iglidur inclui nossa linha completa de catálogo. A nova loja on-line também calcula os preços e os prazos de entrega de buchas autolubrificantes customizadas em segundos. 
 

Buchas com flange

Para diâmetros de eixo Ø3 - Ø195mm

Buchas

Para eixos com diâmetros de Ø1.5 - Ø150 mm

Arruelas de pressão

Para mancal axial
Ø8 a Ø114mm

Aneis guia

Para guias lineares
Ø4 a 80mm

Buchas de clipe

Para soluções em chapas metálicas
Ø8 a 25 mm

Buchas de flange com dois furos

Para aparafusar
Ø10 a 35 mm

 

Novos produtos



É aqui que são utilizadas nossas buchas autolubrificantes

Nossas buchas de bucha de plástico econômicas e isentas de manutenção são solucionadoras de problemas em uma ampla gama de setores muito diversos. Isso inclui as indústrias automotiva e alimentícia, bem como a tecnologia médica. Nosso objetivo mais importante é sempre colocar suas aplicações em movimento com nossas buchas. Sem qualquer manutenção e lubrificação adicional dos pontos da bucha. Também encontraremos a bucha de plástico certa para sua aplicação.


Nossos materiais de buchas autolubrificantes

Você pode encontrar uma visão geral das informações técnicas e data sheets sobre nossos materiais iglidur aqui e fazer o download dos detalhes. Saiba mais sobre os materiais iglidur
 

Buchas autolubrificantes isentas de PFAS e PTFE

Devido à discussão atual sobre a proibição do PTFE, reunimos todas as informações importantes sobre o PTFE em relação à nossa bucha autolubrificante. Aqui também encontrará uma lista de todos os materiais iglidur que não contêm PTFE.Mais informações sobre PFAS em buchas
Granulados

Caixa de amostras iglidur improves

Amostras gratuita

Essa caixa de amostra contém:
✅ 38 buchas de plástico feitas com os materiais iglidur mais importantes
✅ Modelos para encontrar o material perfeito para sua aplicação
✅ catálogo de tecnologia iglidur bucha

Peça já uma caixa de amostras gratuita
White paper sobre as buchas deslizantes iglidur

White paper gratuito

Nos nossos white papers gratuitos, os nossos especialistas em buchas autolubrificantes compartilham os seus conhecimentos a partir da experiência prática, assim como da investigação e desenvolvimento a longo prazo. Para lhe dar um diferencial de conhecimento, preparamos para você diversos tópicos da tecnologia de buchas em polímero autolubrificante. 
 
Veja agora o white paper de buchas autolubrificantes

Desenhos especiais e peças de desenho

Além da nossa extensa linha padrão, também oferecemos produtos personalizados de acordo com suas especificações . Existem vários processos de fabrico à sua escolha, para que possamos selecionar sempre a melhor oferta para si. 
 

Novos produtos bucha autolubrificante da igus

Descubra nossos novos produtos na área de tecnologia bucha. As consultas dos clientes nos apresentam constantemente desafios que muitas vezes levam ao desenvolvimento de novos produtos. Nosso objetivo é sempre oferecer aos nossos clientes a solução mais econômica e possibilitar o progresso técnico.

Laboratório de teste com equipamentos de teste para buchas autolubrificantes

O maior laboratório de testes do setor

Realizamos testes para que você não precise. Descubra como as nossas buchas de plástico iglidur são testadas no maior laboratório de testes do setor. Também realizamos testes de clientes individuais aqui.
Laptop com a ferramenta online igus

Ferramenta on-line gratuita para buchas autolubrificantes

Configure buchas autolubrificantes iglidur de acordo com suas necessidades. Escolha sua forma e material desejados. Com nossa ferramenta, o Designer de Buchas iglidur, você também pode comparar os materiais iglidur entre si e calcular sua vida útil. 
Saiba mais sobre o Designer de Buchas iglidur
 
Ir diretamente para a ferramenta on-line

Perguntas frequentes sobre as buchas plásticas autolubrificante da igus

Como é determinada a folga dos rolamentos para buchas em polímero autolubrificante?

Buchas autolubrificantes feitas de plástico requerem certa folga dos rolamentos para compensar diversos fatores ambientais. Alguns plásticos absorvem uma quantidade relativamente grande de água ou expandem com o aumento da temperatura. Quando isso acontece, a folga diminui. Se a folga for muito pequena desde o início, ela irá emperrar. O eixo funciona lentamente, o que pode levar a alterações na sensação ao toque ou no desempenho da máquina. A bucha desgasta mais rápido. Na pior das hipóteses, o ponto bucha se divide em partes individuais. É, portanto, necessário encontrar um meio-termo. Tanto folga dos rolamentos quanto necessário, o mínimo possível. Quanto menor a folga das buchas for definida, mais precisamente os parâmetros ambientais deverão ser levados em consideração e mais valor deverá ser dado às especificações de qualidade mais precisas e rigorosas possíveis.

Como é construída a nossa bucha autolubrificante autolubrificante?

As buchas iglidur autolubrificantes consistem em três componentes principais:
1. Polímeros básicos,
2. Fibras e enchimentos e
3. Lubrificantes sólidos. 
Os polímeros de base são decisivos para a resistência ao desgaste dos materiais iglidur. Eles garantem que o lubrificantes sólidos não estejam sujeitos a força compressiva superficial excessiva. Fibras e cargas reforçam os materiais para que possam suportar altas forças ou cargas de extremidade e possam ser usado sob estresse contínuo. Os lubrificantes sólidos lubrificam a bucha autolubrificante plástica iglidur de forma independente e, assim, reduzem o atrito. Eles estão distribuídos por todo o material na forma de partículas microscópicas.
 

Consulta

Teremos muito prazer em esclarecer as suas dúvidas e perguntas pessoalmente

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h